Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Dno, Vrsta 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EvoFlat WSA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]150 mm
Dubina s plaštom [mm]150 mm
Izolacijski materijalEPP pjena
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineNehrđajući čelik
Marka recirkulacijske crpke PTV-aWilo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Materijal plaštaEPP pjena
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv proizvođačaDanfoss
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaUključeno
OpisEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]595 mm
Širina paketa [mm]600 mm
Širina s plaštom [mm]600 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Visina bez plašta [mm]595 mm
Visina paketa [mm]600 mm
Visina s plaštom [mm]600 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat WSA
Vrsta recirkulacijske crpke PTV-aYONOS PARA Z15/7 RK
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17.514 Kilogram
Neto težina16 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304