Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Vrsta 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EvoFlat WSA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OpisEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaEvoFlat WSA
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.495 Kilogram
Neto težina10.295 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972