EvoFlat WSA, Vrsta 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EvoFlat WSA
145G0209
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opis | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat WSA |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.195 Kilogram |
| Neto težina | 8.995 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653965 |