Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Dno, 55 kW, Vrsta 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina s plaštom [mm]130 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
Materijal plaštaEPP pjena
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OpisEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina s plaštom [mm]310 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina s plaštom [mm]443 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat TDV
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGNavoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.93 Kilogram
Neto težina8.73 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen33.6 Liter
EAN/UPC5702424645243