Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W AT, Dno, 60 kW, Vrsta 4

183B3007

EvoFlat 4.0 W4, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeNo
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dubina s plaštom [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeDHW only
Izvedba veličine staniceVrsta 4
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]60 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W4 AT
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 W4, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Karakteristike
Vrijednost
PipingPPS composite
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat 4.0 W AT
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Water hammer arresterOptional

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.6 Kilogram
Neto težina10.4 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424600136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm