Akva Therm 35 (Electronic), Vrsta 1
145G0372
Vrsta proizvoda: Akva Therm 35 (Electronic), Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0372
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| Dimenzija cijevi DG | ø35 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø35 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 1" |
| Dimenzija spoja DG | 1 1/2" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1 1/2" |
| Dubina bez plašta [mm] | 400 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 400 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izolacijski materijal | EPDM |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet [kW] | 250.0 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 250 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka crpke PTV-a | Grundfos |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 1 |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 / A217 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 750 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 750 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | ø22 |
| Visina bez plašta [mm] | 952 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 952 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta crpke PTV-a | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Vrsta proizvoda | Akva Therm 35 (Electronic) |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-1 90 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 58 Kilogram |
| Neto težina | 56 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |