Danfoss logo
Akva Therm 28

Vrsta 4

145G0370

Vrsta 4, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG1 1/4"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izolacijski materijalEPDM
Izvedba veličine staniceVrsta 4
Kapacitet [kW]185.0 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]185 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka crpke PTV-aGrundfos
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 4
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aECL 310 / A217
OpisAkva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]750 mm
Širina s plaštom [mm]750 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]897 mm
Visina s plaštom [mm]897 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaVanjski navoj
Vrsta crpke PTV-aUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Therm 28 (Electronic)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1 60
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina58 Kilogram
Neto težina56 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162537671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm