Danfoss logo
Akva Therm 22

Vrsta 2

145G0365

Vrsta 2, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
Dimenzija cijevi DGØ22
Dimenzija cijevi PTV-aØ22
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izolacijski materijalEPDM
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]95.0 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]95 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka crpke PTV-aGrundfos
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 310/A217 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 2
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aECL 310 / A217
OpisAkva Therm 22 M40 310/A217 EXPORT
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]628 mm
Širina s plaštom [mm]670 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]675 mm
Visina s plaštom [mm]675 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaVanjski navoj
Vrsta crpke PTV-aUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Therm 22 (Electronic)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1 40
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Volumen149.243 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424692698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm