Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Dno, Vrsta 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Akva Lux

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija spoja DGG3/4"
Dimenzija spoja PTV-aG3/4"
Dodatne informacijeIzravni GR s regulatorom diferencijalnog tlakaSigurnosna funkcijaTermostatski krug miješanja
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]150 mm
Dubina s plaštom [mm]200 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet PTV-a [kW]78 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeWilo
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeWilo Yonos Para 15/6
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineNehrđajući čelik
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlTermostatski ventil
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aPTC
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaAVPL
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]573 mm
Širina paketa [mm]580 mm
Širina s plaštom [mm]600 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]616 mm
Visina paketa [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]740 mm
Vrsta proizvodaAkva Lux
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina22.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen75 Liter
EAN/UPC5702424653804