Akva Lux II, Dno, Vrsta 1
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Akva Lux
145B2060
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | G3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | G3/4" |
| Dodatne informacije | PTVIzravni GR s regulatorom diferencijalnog tlakaCijevna izolacijaTermički pogoni TWA-A NCZonski ventil |
| Dubina paketa [mm] | 150 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet PTV-a [kW] | 78 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora PTV-a | PTC |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVPL |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 580 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina paketa [mm] | 620 mm |
| Vrsta proizvoda | Akva Lux II |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37 |
| Vrsta regulacije GR | Diferencijalni tlak + zonski ventil |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20 Kilogram |
| Neto težina | 19.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653712 |