Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

004U8244

Vrsta proizvoda: Akva Lux II, Vrsta 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]4
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]190 mm
Dubina paketa [mm]570 mm
Dubina s plaštom [mm]210 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]64.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40 ISOL.
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Materijal plaštaPolypropylene
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
Karakteristike
Vrijednost
OpisAkva Lux II vrsta 2 (XB 06H-1-40), bez poklopca
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]306 mm
Širina paketa [mm]570 mm
Širina s plaštom [mm]310 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]463 mm
Visina paketa [mm]370 mm
Visina s plaštom [mm]463 mm
Vrsta proizvodaAkva Lux II
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Volumen35.784 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162526828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm