Akva Lux II, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P
145G0092
Vrsta proizvoda: Akva Lux II, Vrsta 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0092
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 190 mm |
| Dubina paketa [mm] | 345 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 210 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izolacijski materijal | Polypropylene |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet [kW] | 64.0 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 64 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 37 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II type 2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2, Cover |
| Materijal plašta | Polypropylene |
| Naziv regulatora PTV-a | PTC2+P |
| Opcija plašta | White-lacquered steel sheet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Akva Lux II Vrsta 2, (XB06H-1 40), potpuna izolacija |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrated in control valve |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 306 mm |
| Širina paketa [mm] | 480 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 310 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 463 mm |
| Visina paketa [mm] | 210 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 463 mm |
| Vrsta proizvoda | Akva Lux II |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.5 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
| Volumen | 35.28 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162433621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |