Danfoss logo
145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Vrsta 1

145F4193

Vrsta proizvoda: VXi Solo H (A237), Vrsta 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatne informacijePrednji poklopac za izolaciju od EPP-aSigurnosna funkcija
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina paketa [mm]620 mm
Dubina s plaštom [mm]360 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 1, STW
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
OpisVXi-Solo H, ECL310/A230, Vrsta 1, s prednjim poklopcem za izolaciju od EPP-a
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]980 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]980 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVXi Solo H (A237)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Volumen2.175 Hectoliter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm