Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

145F4480

Vrsta proizvoda: VXe Solo H OP HT, without key, Vrsta 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN 15
Dimenzija cijevi GRØ22
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR1"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]47.0 kW
Kapacitet grijanja [kW]47 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OpisVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]820 mm
Visina s plaštom [mm]820 mm
Vrsta proizvodaVXe Solo H OP HT, without key
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Volumen171.616 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm