Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Vrsta 3

145F4484

Vrsta proizvoda: VXe Solo H HT (A237), Vrsta 3, 25 bar, 130 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN 15
Dimenzija cijevi GRØ22
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR1"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 3, STW
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 3, STW
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
OpisVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 3, with safety function
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]820 mm
Visina s plaštom [mm]820 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Flex AS 15-75 130
Vrsta proizvodaVXe Solo H HT (A237)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06L-1 24

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Volumen173.91 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424659776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm