Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Vrsta 1

004U8250

Vrsta proizvoda: VX Solo II H2 (A260), Vrsta 1, 16 bar, 110 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj kućanstava [Max.]1
Broj kućanstava [Min.]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatne informacijePoklopac
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeGrundfos
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeUPM3 Auto 15-70 130
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 210 / A260
Opcija plaštaUključeno
OpisVX Solo II H2 vrsta 1 (XB 06H-1-26)
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]530 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]860 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]860 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVX Solo II H2 (A260)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina45 Kilogram
Neto težina43 Kilogram
Volumen219.555 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm