VX Solo 22 H OP (P330), Vrsta 3
145G4709
Vrsta proizvoda: VX Solo 22 H OP (P330), Vrsta 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø22 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø22 |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 385 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 400 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Izolacijski materijal | EPDM |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 / P330 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrated in control valve |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 545 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 1037 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1037 mm |
| Vrsta proizvoda | VX Solo 22 H OP (P330) |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB37M-1 50 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 52 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
| Volumen | 390.142 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |