Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

148L2303

Vrsta proizvoda: Unistat 1016A LT, Vrsta 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]337 mm
Dubina s plaštom [mm]337 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]30.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]100 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material Description1016A 30kW LT OR 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT, Sono 1,5
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Karakteristike
Vrijednost
OpisUnistat 1016A 30kW LT OR 12bar with HM
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]490 mm
Širina s plaštom [mm]490 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]870 mm
Visina s plaštom [mm]870 mm
Vrsta proizvodaUnistat 1016A LT
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 36

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm