Unistat 1016A LT, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
148L2302
Vrsta proizvoda: Unistat 1016A LT, Vrsta 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
148L2302
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 337 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 337 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet [kW] | 16.0 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 100 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | 1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrated in control valve |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 490 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 490 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 870 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 870 mm |
| Vrsta proizvoda | Unistat 1016A LT |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 16 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |