Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Vrsta 3, Naziv regulatora grijanja: AVTB

IS995003

Vrsta proizvoda: Termix VX, Vrsta 3, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]370 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTENGIGRIND VX-3 T24 P2 24
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
OpisDistrict heating substation for indirect heating
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.110f75b4-d815-41bf-86a8-b0983c541287
SCIP dossier product nameTENGIGRIND VX-3 T24 P2 24
Širina bez plašta [mm]505 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]750 mm
Visina s plaštom [mm]800 mm
Vrsta proizvodaTermix VX
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT24-1 24 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560199257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm