Danfoss logo
VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVTB

IS99501080

Vrsta proizvoda: Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dubina bez plašta [mm]310 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Naziv regulatora grijanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
OpisVX CS28 Snow melting m/AVTB 50
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Širina bez plašta [mm]645 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]876 mm
Vrsta proizvodaTermix VX Snowmelting
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137H-1 70 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm