Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVTB

IS99501050

Vrsta proizvoda: Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Naziv regulatora grijanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
OpisVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Širina bez plašta [mm]565 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]790 mm
Vrsta proizvodaTermix VX Snowmelting
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT24-1 40 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm