Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVTB
IS99501040
Vrsta proizvoda: Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501040
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 400 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Naziv regulatora grijanja | AVTB |
| Opcija plašta | Bez |
| Opis | VX T24 Snow melting m/AVTB 10 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721 |
| SCIP dossier product name | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Širina bez plašta [mm] | 565 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 790 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VX Snowmelting |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T24-1 24 G3/4"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.01 Kilogram |
| Neto težina | 0.01 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |