Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVTB
144H2687
Vrsta proizvoda: Termix VX Snowmelting, Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | DN32 |
| Dimenzija cijevi GR | DN40 |
| Dimenzija spoja DG | 1 1/4" |
| Dimenzija spoja GR | 1 1/2" |
| Dubina bez plašta [mm] | 450 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Naziv regulatora grijanja | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Bez |
| Opis | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| SCIP dossier product name | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Širina bez plašta [mm] | 1150 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 1000 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VX Snowmelting |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB59M-1 40 G2"*50 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 90 Kilogram |
| Neto težina | 89 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |