Termix VX Compact 28, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVTB
144H0890
Vrsta proizvoda: Termix VX Compact 28, Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H0890
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø28 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø28 |
| Dimenzija spoja DG | G1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 300 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 522 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 5.5 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Compactstation VX 28-T |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora grijanja | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Bez |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Compactstation VX 28-T |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5 |
| SCIP dossier product name | Compactstation VX 28-T |
| Širina bez plašta [mm] | 600 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 640 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 800 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 970 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VX Compact 28 |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T137H-1 40 G1"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
| Neto težina | 69 Kilogram |
| Volumen | 0.144 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561011473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |