Termix Compact 28 VX-FI, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
144H3989
Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3989
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø28 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø28 |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 400 mm |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VX-FI H OP Typ 2 |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV-a | No Controller |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Bez |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Compact 28 VX-FI H OP Typ 2 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 0e4c2fb5-84ab-44b0-8265-49fa78dcda42 |
| Širina bez plašta [mm] | 905 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Visina bez plašta [mm] | 890 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix Compact 28 VX-FI |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Without |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T137H-1 30 G1"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 59 Kilogram |
| Volumen | 322.18 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628333274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |