Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

144H4046

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
Karakteristike
Vrijednost
OpisCompact 28 VX-FI-PS Type 2
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.563de11c-730a-4b6e-b7b8-5ec14c203341
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Širina bez plašta [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]890 mm
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 VX-FI-PS
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137H-1 40 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Volumen244.776 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715628347790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm