Danfoss logo
DSU-Pro

Podstanice, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 120 kW

200B2022

District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kW]120.0 kW
Material DescriptionDSU Pro 120 H S3.5 ECL310
OpisDistrict heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceBiomasa, HT_EM_AT
Vrsta proizvodaDSU Pro
Vrsta regulacije GRECL 310

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina1 Kilogram