Podstanice, DSU Pro, Biomasa, LT_EM_AT, 15 kW
200B2000
District heating substation, 15 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 1,6, heat exchanger XB37H-1-10, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kW] | 15.0 kW |
| Material Description | DSU Pro 15 L S1.5 ECL310 |
| Opis | District heating substation, 15 kW, energy meter QP 1,5, control valve AVQM 1,6, heat exchanger XB37H-1-10, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top and bottom |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | No |
| Verzija podstanice | Biomasa, LT_EM_AT |
| Vrsta proizvoda | DSU Pro |
| Vrsta regulacije GR | ECL 310 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 1 Kilogram |