Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OpisDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop
Product line32
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaDSP1 SMALL
Vrsta regulacije GRElektronički

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen158.706 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm