Danfoss logo
DSP1 SMALL

Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

146B2967

DSP1 Small 25kW LT I110 HE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj krugova grijanja1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN20
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]324 mm
Dubina s plaštom [mm]333 mm
Kapacitet [kW]25.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]100 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Materijal plaštaMetalni plašt
Materijal za Izolaciju kabelaMaterijal izolacije kabla
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDa
OpisDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.59 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]1 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.00 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]12 bar
Product line32
Radna temperatura [°C] [Max.]100 °C
Sadrži baterijeNo
Sekundarni delta P [bar] [Max.]0.35 bar
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]1.10 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]490 mm
Širina s plaštom [mm]490 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstanice25kW, LT, HE
Visina bez plašta [mm]1405 mm
Visina s plaštom [mm]1405 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 AUTO L 15-70
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura od 6 mm
Vrsta proizvodaDSP1 SMALL
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1-36

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen158.706 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162742846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm