Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
146B2964
DSP1 SMALL 16 KW LT I110
146B2964
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj krugova grijanja | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN20 |
| Dimenzija cijevi GR | DN20 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 324 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 333 mm |
| Kapacitet [kW] | 16.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 100 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Material Description | DSP1 SMALL 16 KW LT I110 |
| Materijal plašta | Metalni plašt |
| Materijal za Izolaciju kabela | Materijal izolacije kabla |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice zaindirektno grijanje |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Da |
| Opis | DSP1 SMALL 16 KW LT I110 |
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.55 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 1 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 0.70 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 12 bar |
| Product line | 32 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 100 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni delta P [bar] [Max.] | 0.48 bar |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 0.80 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 3 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 490 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 490 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Verzija podstanice | 16kW, LT |
| Visina bez plašta [mm] | 1405 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1405 mm |
| Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energije | čahura od 6 mm |
| Vrsta proizvoda | DSP1 SMALL |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1-16 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
| Volumen | 158.863 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |