Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Podstanice, DSP1 MAXI, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

861L0891

DSP1 MAXI-PD-12 LT S060

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]1
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN32
Dimenzija cijevi GRDN50
Dimenzija spoja DG42,4 mm
Dimenzija spoja GRDN50
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]750 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]750 mm
Kategorija tlačne opremeI
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]100 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-12 LT S060
Materijal za Izolaciju kabelaMaterijal izolacije kabla
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDSP1 MAXI-PD-12 LT S060
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.65 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]12 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]6.00 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni delta P [bar] [Max.]0.23 bar
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]11.50 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]1150 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]1150 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaRight or left
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstanicePD-12 LT S060
Visina bez plašta [mm]1670 mm
Visina paketa [mm]1900 mm
Visina s plaštom [mm]1670 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura od 6 mm
Vrsta proizvodaDSP1 MAXI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRprirubnica
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB59M-1-70

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina135 Kilogram
Neto težina135 Kilogram
Volumen1403.288 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162746103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm