Podstanice, DSP1 MAXI
004F4855
DSP1 MAXI-NA-21 LT I300
004F4855
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Naziv kategorije | Podstanice zaindirektno grijanje |
| Naziv regulatora grijanja | N/A |
| Opis | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Product line | 32 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Right or left |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | DSP1 MAXI |
| Vrsta regulacije GR | N/A |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 147 Kilogram |
| Volumen | 1312.725 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |