Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Podstanice, DSP1 MAXI, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

004F4834

DSP1 MAXI-PD-32 LT I300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]1
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN50
Dimenzija cijevi GRDN65
Dimenzija spoja DG60,3 mm
Dimenzija spoja GRDN65
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]1150 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]1150 mm
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]100 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 LT I300
Materijal plaštaMetalni plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDa
OpisDSP1 MAXI-PD-32 LT I300
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.61 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]16 bar
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]10.00 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni delta P [bar] [Max.]0.23 bar
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]19.30 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]750 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]750 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaRight or left
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstanice32 LT I300
Visina bez plašta [mm]1670 mm
Visina paketa [mm]1900 mm
Visina s plaštom [mm]1670 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energijekolčak 1/2"
Vrsta proizvodaDSP1 MAXI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRprirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina147 Kilogram
Neto težina147 Kilogram
Volumen1312.725 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162746707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm