Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi GRDN100
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]1410 mm
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]50 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineGasketed EPDM
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Materijal plaštaBez
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]12 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]46.10 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]46.10 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]3990 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaVrh
Standard za odobrenjeCE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]2175 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura od 6 mm
Vrsta proizvodaDSP MOD@
Vrsta regulacije GRElektronički