Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
200B0054
DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0054
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN40 |
| Dimenzija cijevi GR | DN40 |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 840 mm |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 50 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023 |
| Materijal plašta | Bez |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice zaindirektno grijanje |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 12 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 3.40 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 3.40 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 2020 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Vrh |
| Standard za odobrenje | CE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 1660 mm |
| Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energije | čahura od 6 mm |
| Vrsta proizvoda | DSP MOD@ |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |