Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

200B0029

DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN32
Dimenzija cijevi GRDN32
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]835 mm
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128
Materijal plaštaBez
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Karakteristike
Vrijednost
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]12 bar
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]3.72 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]3.72 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina s plaštom [mm]2020 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaVrh
Standard za odobrenjeCE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1600 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura od 6 mm
Vrsta proizvodaDSP MOD@
Vrsta regulacije GRElektronički