Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

200B0020

DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi GRDN100
Dimenzija spoja GRDN100
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]1060 mm
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919
Materijal plaštaBez
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]26.70 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]40.10 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Širina bez plašta [mm]2834 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaVrh
Standard za odobrenjeCE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1640 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura od 6 mm
Vrsta proizvodaDSP MOD@
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGprirubnica
Vrsta spoja GRprirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Volumen6059.435 Liter