Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN50
Dimenzija cijevi GRDN65
Dimenzija spoja DG2"
Dimenzija spoja GRDN65
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]860 mm
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Materijal plaštaBez
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Karakteristike
Vrijednost
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]12 bar
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]6.28 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]9.42 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Širina bez plašta [mm]2089 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaVrh
Standard za odobrenjeCE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1640 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura od 6 mm
Vrsta proizvodaDSP MOD@
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGNavoj
Vrsta spoja GRprirubnica
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Volumen5038.768 Liter