Podstanice, DSP 1 MAXI CEE, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
861L1752
DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE
861L1752
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 1 |
| Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN50 |
| Dimenzija cijevi GR | DN65 |
| Dimenzija spoja DG | 60,3 mm |
| Dimenzija spoja GR | DN65 |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 1150 mm |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 1150 mm |
| Kategorija tlačne opreme | II |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 100 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE |
| Materijal plašta | Metalni plašt |
| Materijal za Izolaciju kabela | Materijal izolacije kabla |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice zaindirektno grijanje |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Da |
| Opis | DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE |
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.61 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 10.00 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Sekundarni delta P [bar] [Max.] | 0.23 bar |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 19.30 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 3 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 750 mm |
| Širina paketa [mm] | 1200 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 750 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Right or left |
| Standard za odobrenje | CE oznaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Verzija podstanice | 32 LT S100 CEE |
| Visina bez plašta [mm] | 1670 mm |
| Visina paketa [mm] | 1900 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1670 mm |
| Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energije | čahura od 6 mm |
| Vrsta proizvoda | DSP 1 MAXI CEE |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja GR | prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1 Kilogram |
| Neto težina | 1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162745847 |