Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Podstanice, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN32
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GRRp1 1/2"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]482 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]482 mm
Izolacijski materijalEPP
Kapacitet [kW]70.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeGrundfos
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeMAGNA1 25-100
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Materijal plaštaEPP
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Karakteristike
Vrijednost
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.49 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]20 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.03 m³/h
Primarni smjer spojaTop & Bottom
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog tlakaAVQM
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]2.40 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]900 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]900 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaLeft
Struja [A] [Max.]2.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceStuttgart, 12.2
Visina bez plašta [mm]1399 mm
Visina paketa [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]1399 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energijeDirektno
Vrsta proizvodaDSA 1 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12M-1-36

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina90 Kilogram
Neto težina70 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019