Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Podstanice, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN25
Dimenzija spoja DG26,9x2,3mm
Dimenzija spoja GRDN25
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]482 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]482 mm
Izolacijski materijalEPP
Kapacitet [kW]40.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Materijal plaštaEPP
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.44 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]20 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]0.59 m³/h
Primarni smjer spojaLeft
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog tlakaAVQM
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]1.71 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]880 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]880 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaRight
Struja [A] [Max.]2.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceIlmenau, 10.1
Visina bez plašta [mm]830 mm
Visina paketa [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]830 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energijeDirektno
Vrsta proizvodaDSA 1 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRprirubnica
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12L-1-26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162740361