Danfoss logo
DSA1 MINI Neumuenster

Podstanice, DSA 1 MINI, Neumünster, 6.1, 19 kW

146B5546

Neumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN25
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GRRp1"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]482 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]482 mm
Izolacijski materijalEPP
Kapacitet [kW]19.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]140 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB019-H1WSNM
Materijal plaštaEPP
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisNeumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.48 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]20 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]0.41 m³/h
Primarni smjer spojaTop & Bottom
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog tlakaAVQM
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]0.81 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]900 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]900 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaRight
Struja [A] [Max.]2.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceNeumünster, 6.1
Visina bez plašta [mm]1326 mm
Visina paketa [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]1326 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energijeDirektno
Vrsta proizvodaDSA 1 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12M-1-16

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen587.513 Liter
EAN/UPC5715162741542