Danfoss logo
DSA1 Mini Braunschweig 1

Podstanice, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.1, 100 kW

146B5507

Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN32
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GRRp1 1/4"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]482 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]482 mm
Izolacijski materijalEPP
Kapacitet [kW]100.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB100-H1RSBS
Materijal plaštaEPP
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisBraunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.66 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]20 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.07 m³/h
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog tlakaAVPQ
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]3.90 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]900 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]900 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaLeft
Struja [A] [Max.]2.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceBraunschweig Energie, 4.1
Visina bez plašta [mm]1003 mm
Visina paketa [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]1003 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energijeDirektno
Vrsta proizvodaDSA 1 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12M-1-60

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Volumen459.495 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162741856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm