Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Podstanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_AT, 15 kW

146B5440

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN25
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GRRp1"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]482 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]482 mm
Izolacijski materijalEPP
Kapacitet [kW]15.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-ES015AT
Materijal plaštaEPP
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice zaindirektno grijanje
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.50 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]20 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Primarni protok [m3/h] [Max.]0.40 m³/h
Primarni smjer spojaDno
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog tlakaAVQM
Sadrži baterijeNo
Sekundarni delta P [bar] [Max.]0.19 bar
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]0.90 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]3 bar
Širina bez plašta [mm]680 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]680 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaDno
Struja [A] [Max.]2.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceBiomasa, HT_EM_AT
Visina bez plašta [mm]856 mm
Visina paketa [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]856 mm
Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energiječahura
Vrsta proizvodaDSA 1 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12H-1-16

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Volumen273.55 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162742426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm