Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Podstanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]15.0 kW
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OpisBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line32
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceBiomasa, HT_IN_AT
Vrsta proizvodaDSA 1 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Volumen273.55 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm