Podstanice, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasa, HT_EM_DE, 40 kW
146B5472
BIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5472
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN20 |
| Dimenzija cijevi GR | DN25 |
| Dimenzija spoja DG | G1" |
| Dimenzija spoja GR | Rp1" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 482 mm |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 482 mm |
| Izolacijski materijal | EPP |
| Kapacitet [kW] | 40.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija | Ugrađeno na zid |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-ES015DE |
| Materijal plašta | EPP |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice zaindirektno grijanje |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | BIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.52 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 20 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 0.98 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 32 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVQM |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni delta P [bar] [Max.] | 0.22 bar |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 2.14 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 3 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 875 mm |
| Širina paketa [mm] | 1200 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 875 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Left |
| Struja [A] [Max.] | 2.0 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Verzija podstanice | Biomasa, HT_EM_DE |
| Visina bez plašta [mm] | 988 mm |
| Visina paketa [mm] | 620 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 988 mm |
| Vrsta osjetnika za mjerilo toplinske energije | Direktno |
| Vrsta proizvoda | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB12H-1-36 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742105 |