Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Vrsta 2

145F4502

Vrsta proizvoda: VXe Solo HWS (A237), Vrsta 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]30.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Krug spremnika PTV-a - marka crpkeGrundfos
Krug spremnika PTV-a - upravljanjeECL 310 + Pump
Krug spremnika PTV-a - vrsta crpkeUPM3 Auto 15-70 130
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Materijal plaštaPolypropylene
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTV-aECL 310 / A337
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]932 mm
Visina s plaštom [mm]932 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVXe Solo HWS (A237)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 StS 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm