Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Vrsta 2

145F5065

Vrsta proizvoda: VX Solo II HWS (A337), Vrsta 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]30.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Krug spremnika PTV-a - marka crpkeGrundfos
Krug spremnika PTV-a - upravljanjeECL 310 + Pump
Krug spremnika PTV-a - vrsta crpkeUPM3 Auto 15-70 130
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A337
Naziv regulatora PTV-aECL 310 / A337
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]525 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]861 mm
Visina s plaštom [mm]861 mm
Vrsta proizvodaVX Solo II HWS (A337)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Volumen219.555 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm